Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:17:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6305-C-2Z-C3>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 26.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 790 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 13.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,225 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 32 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 55 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 51,55 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 53,8 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 35,45 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 34,12 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,4 | Berechnungsfaktor |